Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTC GSi 16

CTC GSi 16

Google-Übersetzung,
Drehzahlgeregelte Wärmepumpe für Erdwärme, See- oder Erdwärme. Erzeugt über 300 Liter heißes Wasser. Sehr leise, 36 dB. Kann von einem Smartphone mit CTC Connect+ gesteuert werden. HP-Keymak-zertifiziert.
Spezifikation
  • 4-16kW 3x400V 50Hz. Can control two different heating systems. Highest energy class A +++
Technische Spezifikation
  • Referenznummergsi-16
  • ProduktfamilieHeatpump
  • ProduktgruppeGround source heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1912
  • Breite (mm)596
  • Tiefe (mm)673
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)275
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGround source heat pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit