Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SO
ERSA

SO

Google-Übersetzung,
Das vom vielseitigen italienischen Designer und Innenarchitekten Claudio Bellini für Ersa entworfene SO Operative System ist im wahrsten Sinne des Wortes ein „offenes“ System. SO wurde entwickelt, um alle Anforderungen der modernen Arbeitsumgebung zu erfüllen. Es ist nicht nur ein perfektes Baukastensystem aus Schreibtischen, Bänken, Tischen, Arbeitsplätzen und passendem Zubehör; sondern auch ein ganz neues Raum- und Lebensumfeld, in dem sich die Mitarbeiter während langer Bürozeiten wohl und glücklich fühlen. Das grundlegende Designprinzip von SO Operative System ist „Light Thinking“. Dadurch wurden bereits im Konstruktionsprozess alle nicht benötigten Komponenten und Details eliminiert. Das ist wie; Eine Plattform, die gleichzeitig einfach, funktional, sauber und klar ist, wird erreicht. Einfaches Denken und eine einfache Struktur ist Bellinis Leitlinie. Reduzierte Elemente vereint mit Stärke und Flexibilität erzeugen die dynamische Wirkung von Leichtigkeit und Langlebigkeit in perfekter Harmonie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerers_so
  • ProduktfamilieOffice Systems
  • ProduktgruppeSo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1090
  • Breite (mm)4530
  • Tiefe (mm)1830
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMelamin
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit