Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Endless kleiderhaken - Aluminium Haken
Endless kleiderhaken - Aluminium Haken
Endless kleiderhaken - Aluminium Haken
Endless kleiderhaken - Aluminium Haken
Endless kleiderhaken - Aluminium Haken
Endless kleiderhaken - Aluminium Haken
Endless kleiderhaken - Aluminium Haken
Endless kleiderhaken - Aluminium Haken

    Endless kleiderhaken - Aluminium Haken

    Aluminium kann ohne Qualitätsverlust unendlich oft recycelt werden. 

    Das war die Inspiration für den Wandhaken Endless, der natürlich aus recyceltem Aluminium besteht. 

    Der von Anna von Schewen entworfene Haken hat zwei Schlaufen, die miteinander verbunden sind, wodurch die Befestigung verdeckt wird und eine nahtloses Schleife entsteht. 

    Die größere Schlaufe ist perfekt, um einen Pullover oder eine Jacke aufzuhängen. 

    Mit seiner runden Form hinterlässt er keine Spuren auf dem Kleidungsstück.

    Spezifikation
    • Maße:

      73x79x211 mm (BxTxH)

      Material:

      Material Haken: Aluminium

      Hartgusshaken aus recyceltem Aluminium.

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden), Tannengrün (RAL 6009), Beigegrau, 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerendless-hook
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeEndless hook
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika