Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2
Hakenleiste 2

    Hakenleiste 2

    Klassische Hakenleiste mit schultypischen Aufhängehaken Hergestellt aus klar lackierter Buche, Birke, Kiefer oder Eiche, in weiß lackierter und schwarz Ausführung. 

    Erhältlich in verschiedenen Längen, 75 mm bis zum ersten Haken und 150 mm zwischen den Haken. 

    Je nach Breite unterschiedlich ist die Anzahl der Haken.

    Spezifikation
    • Maße:

      93x150 mm (TxH)

      Material:

      Material Haken: Stahl

      Hakenleistenbrett 21x95 (TxH) aus Holz in verschiedenen Breiten mit montierten schultypischen Aufhängehaken aus Stahl.

      Ausführung:

      Hakenleiste 1

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhook-strip-2
    • ProduktfamilieHakenleisten
    • ProduktgruppeHakenleiste 2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit