Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Google-Übersetzung,
    Der automatische Handtuchspender Tork PeakServe ist die neueste Innovation für stark frequentierte Waschräume, in denen das Personal die Reinigungszeit optimieren und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten muss. Er bietet die längste Akkulaufzeit* und gibt Handtücher in weniger als einer Sekunde aus – immer wieder. Das System ist mit den Tork PeakServe® Continuous™ Handtüchern kompatibel und hat eine sehr hohe Kapazität von 1230 Handtüchern. Die komprimierten Nachfüllpackungen lassen sich schnell einsetzen, jederzeit auffüllen und sind einfach zu lagern und zu transportieren. So kann sich das Personal auf die Reinigung konzentrieren, anstatt nachzufüllen. *Im Vergleich dazu geben der elektronische Rollenhandtuchspender Kimberly-Clark Icon und Kimberly-Clark Professional 9960 150.000 Handtücher aus, und der elektronische Papierhandtuchspender von Katrin System gibt 100 Rollen pro Akkusatz aus (78.000 Handtücher à 25,4 cm). Der automatische Papierhandtuchspender Tork PeakServe gibt mit dem Nachfüllartikel 100585 mindestens 500.000 Papierhandtücher pro Batteriesatz aus.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer309051
    • ProduktfamilieOther
    • ProduktgruppeHand Towel Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)59
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung11 82 13
    • Format2014TitelSolid Waste Bins
    • OmniClassNummer23-39 45 25 13
    • OmniClassTitelSolid Waste Bins