Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Google-Übersetzung,
Das Tork Xpressnap® Signature Spendersystem ist der eleganteste, intelligenteste und vielseitigste Serviettenspender auf dem Markt. Ein schlankeres Profil fügt Eleganz hinzu und nimmt weniger Platz ein. Endlose Anpassungsmöglichkeiten – von individuell bedruckten Servietten bis hin zu einer Reihe moderner Farben – verschaffen Ihnen einen Wettbewerbsvorteil. Reduziert den Serviettenverbrauch – Tork Xpressnap® Signature Tischspender erhöhen die Hygiene und reduzieren Abfall, indem sie immer nur eine Serviette auf einmal ausgeben. Kunden berühren nur die Servietten, die sie nehmen, und nehmen nur das, was sie verwenden. Xpressnap® Tabletop-Dispenser verfügen auch über AD-a-Glance-Nachrichtenfelder, die für Verkaufsaktionen im Geschäft oder zur Generierung von Werbeeinnahmen verwendet werden können. Die Spender haben eine großzügige Kapazität von 250 Servietten. Das erstmals 2003 eingeführte Xpressnap®-System hat die Gastronomiebranche im Sturm erobert und internationale Anerkennung für Innovation und Exzellenz erlangt. Ersetzt 45XPT.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6239000
  • ProduktfamilieXpressnap
  • ProduktgruppeTabletop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.1
  • Breite (Inches)7.9
  • Tiefe (Inches)5.9
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)5.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit