Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Google-Übersetzung,
    *Die Einheit besteht nur aus einem Einbaurahmen und einem Abfallbehälter. Bestellen Sie 461022 und 461222 für ein komplettes Handtuchrollensystem mit hoher Kapazität. Der Tork Edelstahl-Einbaurahmen mit Abfallbehälter* bietet eine elegante Edelstahllösung für Kunden, die das Tork Matic oder Tork Matic mit Intuition Sensor Rollenhandtuchspendersystem im Image Design halb einbauen möchten. Diese Einheit besteht aus einem 10 cm hohen, eingelassenen Rahmen mit einem herausnehmbaren Abfallbehälter aus 0,5 mm starkem Edelstahl, der mit einem Zylinderschloss am Rahmen befestigt ist. Wählen Sie einfach das H1-System Tork Matic Rollenhandtuchspender – Einbauversion in Image Design oder das H11-System Tork Matic Rollenhandtuchspender – Einbauversion mit Intuition-Sensor, ebenfalls in Image Design. Beide Systeme bieten eine berührungslose Ausgabe von Rollenhandtüchern mit hoher Kapazität. Die Handtuchrolle und der Abfallbehälter ragen nach der Installation weniger als 10 cm hervor und erfüllen somit die ADA-Anforderungen (bei Montage in der entsprechenden Höhe über dem fertigen Fußboden). Die Einheit ist aus dickwandigem Edelstahl Nr. 304 gefertigt, und alle sichtbaren Oberflächen sind mit einem attraktiven Satin-Finish Nr. 4 versehen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7432000
    • ProduktfamilieSignature line
    • ProduktgruppeInterfold Dispenser Napkins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.6
    • Breite (Inches)4.8
    • Tiefe (Inches)12.8
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2.21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit