Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVOLUX LINEAL INTEGRA | Shower Channel
EVOLUX LINEAL INTEGRA | Shower Channel
EVOLUX LINEAL INTEGRA | Shower Channel
EVOLUX LINEAL INTEGRA | Shower Channel

    EVOLUX LINEAL INTEGRA | Shower Channel

    Google-Übersetzung,

    Das integrierte Linienentwässerungssystem EVOLUX LINEAL INTEGRA ist die beste integrierte Entwässerungslösung mit wasserdichtem Schutz für eingebaute Duschwannen.

    Es bietet Sicherheit, einfache Installation und kümmert sich um jedes kleinste Detail. Mit seiner Installation erhalten wir eine große Einfachheit der Installation , ein großartiges Design, das in unser Badezimmer integriert ist, und einen zusätzlichen Sicherheitsbeitrag .

    Spezifikation
    • Manufactured with the best materials and finishes, it contributes to the design and quality of the built-in shower tray. Integrated linear drainage systems with gutters, offer us the possibility of making walk-in showers with flooring formats other than traditional ones, without barely together and making the most of the space for the best evacuation.

      They can be placed wide or full length with a single water drop, in the middle of the shower with two drops and many other positions. They are installed against the wall using the SIDE PROFILE accessory.

      • Shower trays with a minimum height, even at ground level.
      • Multiple configuration options for the shower area.
      • 8 measures of linear gutters and 2 specific drainage formats.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerevolux-lineal-integra-shower-channel
    • ProduktfamilieShower Channels
    • ProduktgruppeEVOLUX LINEAL INTEGRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit