Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel

    SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel

    Google-Übersetzung,

    SUPERKIT ist ein Komplettset, das alles enthält, was Sie für den unkomplizierten Bau ebenerdiger Duschen benötigen (außer Fliesen und Zement). Das System verfügt über eine vorgefertigte Duschwanne mit integriertem Gefälle, das einen schnellen und effizienten Wasserablauf gewährleistet.

    Das intuitive Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Darüber hinaus lässt sich das Tablett leicht zuschneiden und passt sich so perfekt an jeden Raum an. Die befliesbare Oberfläche ermöglicht individuelle Gestaltungen in Ihrem Wunschstil.

    SUPERKIT ist mit zwei Rostoptionen ( REVOLUX oder EVOLUX INTEGRA ) erhältlich und bietet maximale Vielseitigkeit und makellose Ästhetik in jedem Badezimmer.

    Vereinfachen Sie Ihr Projekt mit SUPERKIT und genießen Sie eine sichere, komfortable und einfach zu installierende Dusche.

    TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

  • Abdichtungsbahn mit Wandaufkantung
  • Sofortige Installation
  • Einfach mit einem Cuttermesser zu schneiden
  • Anpassbare Abmessungen
  • Hochmodernes Entwässerungssystem
  • Gleichmäßige Neigung
  • Vollständig befliesbare Option (INTEGRA-Rost)
  • TECHNISCHE DATEN

  • Vorgeschrägte Duschwanne mit 2% Gefälle
  • Hohe Abflussleistung: 49 l/min
  • Hochbeständiges Polyurethan mit hoher Dichte
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummersuperkit-evolux-integra-shower-channel
    • ProduktfamilieShower Channels
    • ProduktgruppeSUPERKIT
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit