Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Roller Max Kollektion besticht durch ihr außergewöhnliches Design mit der markanten Optik gestapelter Holzstäbe. Dieser Outdoor-Esstisch vereint Form und Funktion auf natürliche und zeitlose Weise. Die handgefertigte Betonplatte harmoniert perfekt mit dem Gestell aus recyceltem Massivholz-Teakholz und ergibt eine wunderschöne Materialkombination, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich für langlebige Funktionalität sorgt.

Kontaktieren Sie Ethnicraft

Technische Spezifikation
  • Referenznummer11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • ProduktfamilieRoller Max
  • ProduktgruppeBistro Dining Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)76
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Nettogewicht (kg)48
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit