Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm
    Ethnicraft

    Ease sofa - 2 seater - Leche fabric - 180 x 92 x 75 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Ease-Kollektion stellt Komfort und Klarheit in den Mittelpunkt und bietet großzügige Proportionen sowie dezente Details, die sich ideal für den Alltag eignen. Mit breiten, stabilisierenden Armlehnen und einem tiefen, stützenden Sitz lädt Ease zum Entspannen ein. Der in Italien gefertigte Bezug vereint angenehme Weichheit mit einer ruhigen, zeitlosen Ausstrahlung. Ein durchdachtes Möbelstück, das sich in entspannter wie auch in eleganter Atmosphäre gleichermaßen wohlfühlt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20095-Ease-sofa
    • ProduktfamilieEase
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)92
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas