Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zahara outdoor pouf - Terra Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
Zahara outdoor pouf - Terra Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
    Ethnicraft

    Zahara outdoor pouf - Terra Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Zahara-Kollektion bringt Wärme, Komfort und verspielte Lebendigkeit in den Außenbereich. Inspiriert von den wechselnden Farbtönen der Sahara, zeichnen sich diese Poufs durch markante Paspeldetails aus und sind mit einem strapazierfähigen, wetterfesten Stoff und schnelltrocknender Füllung bezogen. Dank ihres vielseitigen Designs eignen sie sich als Sitzgelegenheit, Fußhocker oder Beistelltisch – drinnen wie draußen – und laden zu individuellen Styling-Kombinationen ein.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20181-Zahara-outdoor-pouf
    • ProduktfamilieZahara
    • ProduktgruppePoufs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit