Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
    Ethnicraft

    Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm

    Google-Übersetzung,
    Das Bett Revive bietet Ihnen Ruhe und Entspannung – Komfort trifft auf Funktionalität. Das abnehmbare Leinenkopfteil, das sich mühelos reinigen lässt, sorgt für ein frisches und einladendes Ambiente. Ziernähte verleihen dem Bett eine elegante Note und schaffen eine sanfte Atmosphäre, die dem Schlafzimmer eine beruhigende Note verleiht.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer21601-Revive-bed
    • ProduktfamilieRevive
    • ProduktgruppeBeds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)109
    • Breite (mm)214
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)72.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit