Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
    Ethnicraft

    Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm

    Google-Übersetzung,
    Der von Jacques Deneef entworfene Roller Max ist ein cleveres Multifunktionsmöbel, das Couchtisch und Stauraum vereint. Die Tischplatte, die in einer Optik aus gestapelten Holzstäben verborgen ist, lässt sich einfach abnehmen und bietet Platz für Zeitungen, Spielzeug, Kissen und Decken des Alltags. Die perfekte Lösung für kleinere Wohnungen.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer50046-Roller-Max-coffee-table
    • ProduktfamilieRoller Max
    • ProduktgruppeCoffee Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)32
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit