Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen die EAC Adjustable Top Mount Spigots vor – Ihre erstklassige Lösung für rahmenlose Glasgeländer, insbesondere für Treppen. Diese Zapfen nutzen die fortschrittliche Tilt-Lock™-Einstelltechnologie und bieten eine präzise Neigungseinstellung von 2° vorn und hinten, was beispiellose Flexibilität vor Ort gewährleistet. Das innovative Design mit Reibungspassung macht Löcher in den Glasplatten überflüssig und ermöglicht einfache vertikale Einstellungen, um eine perfekt waagerechte Installation rahmenloser Glasgeländer zu gewährleisten. Dieses Design rationalisiert nicht nur den Installationsprozess, sondern reduziert auch die Kosten und minimiert die Fehlerquote.

    Die EAC Top Mount Spigots werden aus kohlenstoffarmem Duplex 2205 Edelstahl in Ultra-Marine-Qualität hergestellt und sind auf dauerhafte Leistung in jeder Umgebung ausgelegt. Sie bewahren die makellose Optik Ihrer rahmenlosen Glasgeländer ein Leben lang.

    Erhältlich in vier anspruchsvollen Ausführungen – Satinierter Edelstahl, Pulverbeschichtetes Schwarz, PVD Graphitschwarz und PVD Mattschwarz – Darüber hinaus bieten wir für alle unsere Zapfen individuelle Endbearbeitungsoptionen an, um Ihren ästhetischen Vorstellungen zu entsprechen. Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Funktionalität, Haltbarkeit und Stil mit den verstellbaren Zapfen zur oberen Montage von EAC.

    Spezifikation
    • Spigot Height: 160mm

      Spigot Width: 96mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC-Adjustable-Top-Mount--Spigot
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)96
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    • Nettogewicht (kg)2.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit