Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren die EAC Standard Top Mount 10" Zapfen, unsere stärkste Zapfenoption für rahmenlose Glasgeländer. Diese Zapfen verfügen über eine solide 5"-Basis und sind für Glasstärken von 12 mm bis 17,52 mm ausgelegt. Sie erfüllen strenge Standards in puncto Haltbarkeit und Ästhetik. Sie sind aus kohlenstoffarmem Ultramarin-Edelstahl der Güteklasse Duplex 2205 gefertigt und zeichnen sich durch außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, mehr als die doppelte Streckgrenze und eine um 20 % höhere Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Edelstahl der Güteklasse 316 aus.

    Unsere Zapfen wurden für anspruchsvolle Umgebungen wie Küstenregionen und gechlorte Pools entwickelt und gewährleisten dauerhafte Leistung bei rahmenlosen Glasgeländerinstallationen. Das innovative Reibungssystem vereinfacht die Glasplatteninstallation ohne Bohren und bietet vertikale Anpassung für eine präzise Ausrichtung. Ausgestattet mit einer verstellbaren Nivellierplatte mit 4 Einstellschrauben sorgen unsere Zapfen für Stabilität auf unebenen Oberflächen und gewährleisten ein perfekt waagerechtes und sicheres rahmenloses Glasgeländersystem.


    Spezifikation
    • Spigot Height: 254mm

      Spigot Width: 128mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52mm

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC-Standard-Top-Mount-10-Spigot
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeStandard Spigots
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)254
    • Breite (mm)128
    • Tiefe (mm)254
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    • Nettogewicht (kg)3.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit