Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rodas®600 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Rodas®600 PIR Insulated sandwich panel

Google-Übersetzung,
Rodas®600 PIR ist eine selbsttragende, doppelwandige, gerippte, metallbeschichtete, isolierende Polyisocyanurat (PIR)-Sandwichplatte für Wandverkleidungen mit verdecktem Befestigungsverbindungssystem. Dicken von 40 mm bis 60 mm. Abdeckbreite 600 mm. Farben und Beschichtungen sind je nach Umgebung auszuwählen. Fragen Sie nach dem Leitfaden für Standardfarben. Wird für Industriewände verwendet. Vertikaler und horizontaler Einbau.
Spezifikation
  • Rodas®600 PIR is a self-supporting double skin ribbed metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with hidding fixing joint system. thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 600 mm (other Cover widths: 900 and 1000 mm). Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial walls. Vertical and horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly, anchor clip.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrodas_600_pir
  • ProduktfamilieFaçade sandwich panel
  • ProduktgruppePIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit