Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Simulated Marble Shower Pans
Simulated Marble Shower Pans
Simulated Marble Shower Pans

    Simulated Marble Shower Pans

    Google-Übersetzung,

    Die Duschwannen und -wände in Marmoroptik von Eurotech vereinen Ästhetik und Funktionalität auf außergewöhnliche Weise. Die Paneele sind robuster und gleichzeitig leichter und beständig gegen Hitze, Chemikalien, Feuchtigkeit, Feuer und Korrosion . So garantieren sie Langlebigkeit , einfache Pflege und eine saubere, fugenlose Installation. Die vielseitigen Paneele sind in den Stärken 3 mm (1/8 Zoll) und 6 mm (1/4 Zoll) sowie als 2- oder 3-Wand-Sets erhältlich. Die Auswahl an eleganten Oberflächen reicht von glattem Weiß und Marmoroptik bis hin zu matten Designs wie Fischgrät , Holzmaserung , Sechseck , Streifenmuster , Schiefer und Wellenmuster . Diese Lösungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten , Kosteneffizienz und nachhaltige Leistung für Gastronomie- und Gewerbeimmobilien.

    • Stärker und dennoch leichter
    • Gebaut für die Ewigkeit
    • Hitzebeständig und chemikalienbeständig
    • Kein Fugenmörtel. Kein Schmutz.
    • Feuchtigkeits-, feuer- und korrosionsbeständig
    • Einfache Wartung
    • Anpassbare Ästhetik
    • Langfristiger Wert
    • Kostengünstig für Projekte
    • Nachhaltige Wahl
    Spezifikation
    • Simulated Marble Shower Base — Square Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Dimensions:
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"

      Simulated Marble Shower Base — Round Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Certifications: UPC certified through IAPMO
      • Dimensions:
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"

      Simulated Marble Shower Base — Linear Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Dimensions:
        • 48" x 32" x 4"
        • 48" x 36" x 4"
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"
        • 60" x 34" x 4"
        • 60" x 36" x 4"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersimulated-marble-shower-pans
    • ProduktfamilieSimulated Marble
    • ProduktgruppeShower Pans and Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens