Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
    Evyon

    Evyon Industrial Energy Storage

    Google-Übersetzung,

    Evyon Industrial

    Eine skalierbare Lösung in Automobilqualität für Systemintegratoren

    Evyon Industrial ist eine Batterielösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.

    • Europäisches Design, Bau und Support.
    • Brandneue Tier-1-Autobatterien.
    • Cloud-Überwachung rund um die Uhr für maximale Sicherheit, Leistung und Lebensdauer.

    Evyon bietet Energiespeichersysteme in Automobilqualität auf Basis wiederverwendeter Batteriemodule

    Skalierbar auf Ihre Bedürfnisse

    Unser Batteriesystem ist so konzipiert, dass es in branchenübliche 19-Zoll-Racks passt und für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen geeignet ist – stationär und mobil.
    Unsere Systeme können für nahezu jede Anwendung skaliert werden, von Gewerbegebäuden über das Laden von Elektrofahrzeugen bis hin zu Baustellen und Notstromversorgung.
    Mehrere Strings können flexibel verbunden werden, um größere Systeme mit geringem Platzbedarf zu schaffen. Evyon Industrial skaliert von kWh bis MWh und arbeitet mit Wechselrichtern von 0 bis 1000 V DC.

    Spezifikation
      • 121-165 kWh per string
      • 0.8C continuous
      • Up to 10 years or 6000 cycles warranty with digital tracking & notifications
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEvyon-Industrial
    • ProduktfamilieEnergy storage
    • ProduktgruppeIndustrial battery string
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)920
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
    • IFCClassificationStromgenerator
    • ETIM-CodeEG000055
    • ETIM-NameRenewable energy
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_06_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackup battery supply
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit