Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, Stainless Steel

XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, Stainless Steel

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

XLERATOReco® Händetrockner von Excel Dryer verwendet die neue „No Heat“-Technologie, um Hände in nur 10 Sekunden mit nur 500 Watt zu trocknen, sodass Ihre Einrichtung weniger Energie als je zuvor verbraucht. Verfügt über einstellbare Geschwindigkeits- und Soundregler sowie eine von außen sichtbare Service-LED. Hochgeschwindigkeits, energieeffizient und Made in USA Certified®. Jetzt mit 50 % längerer Lebensdauer und der branchenweit besten 7-Jahres-Garantie – das Beste ist jetzt noch besser. Mit einer maximalen Stromaufnahme von viereinhalb Ampere können mehrere XLERATOReco®-Einheiten an einem Stromkreis installiert werden, was Zeit und Kosten für die Installation erheblich reduziert. XLERATOReco® ist EPD-zertifiziert, BuildingGreen-zertifiziert und bietet die meisten LEED® v4-Punkte aller Händetrockner. Durch den Wechsel von Papierhandtüchern zu Händetrocknern können Sie bis zu 95 % einsparen, sodass Sie die Einsparungen nutzen können, um Ihre Gäste besser zu bedienen und gleichzeitig ihre Sorgen über schmutzige Papierhandtücher zu beseitigen, die auf dem Toilettenboden verstreut werden. Der XLERATOReco ist perfekt für Einrichtungen in wärmeren Klimazonen.

MERKMALE

  • Neue „No Heat“-Technologie
  • 10 Sekunden Trockenzeit
  • Einstellbare Geschwindigkeits- und Soundsteuerung
  • Verbraucht nur 500 Watt Energie
  • 95 % Kosteneinsparungen vs. Papiertücher
  • Kann mehrere XLERATOReco- Einheiten an einem 20-A-Stromkreis installieren
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie
  • Hergestellt in den USA Certified®
  • BuildingGreen-zertifiziert und bietet die meisten LEED®-Punkte aller Händetrockner
  • Nahezu wartungsfrei
  • Eine hygienische Händetrocknungslösung

SPEZIFIKATIONEN

Maße:

Breite 11 3/4" (298 mm)
Höhe 12 11/16" (322 mm)
Tiefe 6 11/16" (170 mm)

Gewicht:

XL-BW: 15 lbs. (6,8 kg.)
XL-SB: 16 Pfund. (7,26 kg.)
XL-W, GR, C, SI, SP: 17 lbs. (7,71 kg.)

Schlüsselwörter: XLERATOReco Händetrockner, umweltfreundlicher Händetrockner, Händetrockner, Händetrockner, bester Händetrockner, Händetrocknerspezifikationen, elektrischer Händetrockner, kommerzieller Händetrockner, Waschraum-Händetrockner, energieeffizienter Händetrockner, Hochgeschwindigkeits-Händetrockner, Badezimmer-Händetrockner, Händetrockner vs. Papierhandtücher, Händetrockner-Hygiene, leiser Händetrockner, Händetrockner in Schulen, Händetrockner in Krankenhäusern, Händetrockner-Preis, Händetrockner-Installation, berührungsloser Händetrockner, automatischer Händetrockner, schneller Händetrockner, leistungsstarke Hände Trockner

Spezifikation
  • Keywords: XLERATOReco hand dryer, eco-friendly hand dryer, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Technische Spezifikation
  • Referenznummerexcel-dryer-xleratoreco-ss
  • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
  • ProduktgruppeXLERATOReco®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 13.13
  • Format2014TitelCommercial Toilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 15
  • OmniClassTitelHand Dryers
  • CSIUniFormatIICodeE1010
  • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment