Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.9 von 5 Sternen4.9(28 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Chaiselongue aus hochfestem Aluminiumrohr. Möglichkeit der Personalisierung durch eine große Auswahl an technischen Stoffen, die vollständig für den Außenbereich geeignet sind.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkabu-chaise-longue-wheels
    • ProduktfamilieKabu
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClassTitelPatio Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit