Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 240x96x74

    4.8 von 5 Sternen4.8(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 42 mm Querschnitt. Lackierte Aluminiumfüße mit 10 mm Querschnitt. Korpusrahmen aus lackiertem Stahl. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in europäischem Eichenfurnier erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
      • T437 240: 240x96x74  

          TOP: laquered- SINGLE TOP, veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP


          Technische Spezifikation
          • Referenznummerslats-rectangular-dining-table-240
          • ProduktfamilieSlats
          • ProduktgruppeIndoor collection
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2022-02-28
          • Editionsnummer1
          • Höhe (mm)74
          • Breite (mm)240
          Verwandt
          • HauptmaterialHolz
          • Sekundär MaterialAluminium
          • Hergestellt inSpanien
          • Nettogewicht (kg)87
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieMöbel - Tische
          • IFCClassificationMöbel
          • ETIM-CodeEG017960
          • ETIM-NameFurniture
          • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
          • UNSPSCCode56
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
          • Klassifizierung11 30 00
          • Format2014TitelResidential Equipment
          • OmniClassNummer23-21 23 15 11
          • OmniClassTitelResidential Dining Room Tables