Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Google-Übersetzung,

Tischplatte und Beine aus Massivholz europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Der Unterbau ist mit einem metallischen Gegengewicht ausgestattet, um die Stabilität des Tisches zu gewährleisten. Die Kollektion ist auch in lackierter Ausführung (MDF) und mit europäischem Eichenfurnier erhältlich.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummertalo-indoor-square-dining-table-150
  • ProduktfamilieTalo indoor
  • ProduktgruppeIndoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)111
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit