Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGHTWALL 3000® CURTAIN WALL - Glass and Polycarbonate Curtain Wall System
LIGHTWALL 3000® CURTAIN WALL - Glass and Polycarbonate Curtain Wall System
LIGHTWALL 3000® CURTAIN WALL - Glass and Polycarbonate Curtain Wall System

    LIGHTWALL 3000® CURTAIN WALL - Glass and Polycarbonate Curtain Wall System

    Google-Übersetzung,

    Schaffen Sie eine hellere Umgebung, sparen Sie Energiekosten und erwerben Sie LEED-Punkte mit der langlebigen und überlegenen Technik unseres Vorhangfassadensystems LIGHTWALL 3000.

    Die LIGHTWALL 3000 akzeptiert sowohl Isolierglas als auch zellulare Polycarbonatplatten. Dies kann innerhalb desselben Rahmensystems erfolgen – eine Funktion, die vielleicht kein anderes Vorhangfassadensystem leisten kann. Die zusätzlichen Vorteile der Tageslichtbeleuchtung sind mit dem LIGHTWALL 3000-System vorhanden und können für eine Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen verwendet werden.

    Weitere Vorteile und Details

    • Tiefe Verglasungskanäle
    • Reibungsarme Dichtung
    • Kontrollierter Dichtungsdruck
    • Wurde nach den AAMA-Standards für Luftfiltration, Wasserfiltration und strukturelle Festigkeit getestet
    • Aluminiumrahmen, 3 Zoll breit, ist thermisch gebrochen
    • Die Option mit flachem vertikalem Pfosten ermöglicht die Platzierung des Systems auf einer bestehenden Struktur
    • Die Option mit tiefen vertikalen Pfosten ermöglicht eine große vertikale Spannweite
    • Hervorragende interne Wasserkontrolle. Beenden Sie Dämme an den Enden jedes horizontalen Pfostens, um Wasser zu den Sickerlöchern zu leiten
    • Die Komponenten werden vollständig im Werk hergestellt, einschließlich des Einsetzens von Dichtungen, was eine schnelle Montage vor Ort ermöglicht
    • Aluminiumrahmenelemente überlappen sich für überlegenen Luft- und Wasserinfiltrationswiderstand
    • Optionale Aluminiumkappen rasten auf den Druckkappen ein, um ein vollendetes architektonisches Erscheinungsbild zu erzielen
    • Ausgewählt als einer der Gewinner des „Product Reports“ von Architectural Record
    • Vollständig recycelbares System mit verfügbaren LEED-Punkten
    • Hergestellt in den USA
    Spezifikation
      • Air Infiltration: 0.024 cfm/sq. ft. at 6.24 psf per ASTM E-283-91
      • Water Resistance: No leakage at 15 psf per ASTM E-331-96
      • Structural: In accordance with ASTM E-330-97
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerextech-3000
    • ProduktfamilieTranslucent Walls
    • ProduktgruppeLIGHTWALL 3000® CURTAIN WALL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 40 00
    • Format2014TitelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit