TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

Google-Übersetzung,

TECHVENT 5300 von EXTECH ist ein patentiertes industrielles Polykarbonat-Fenstersystem mit oberem Scharnier, das so konzipiert ist, dass es bei normalem Regen offen bleibt und gleichzeitig den Innenraum trocken hält. Es bietet eine massive natürliche Beleuchtung und Belüftung und eignet sich hervorragend für Neubauten oder Nachrüstungen. Es kann entweder manuell oder elektrisch mit einem optional erhältlichen Steuersystem betrieben werden und ist mit thermisch getrenntem Rahmen erhältlich. Das TECHVENT 5300 ist ein sehr vielseitiges System, das in eine einzelne gestanzte Öffnung oder in durchgehende Obergadenflügel eingebaut werden kann.

Durch die Schrägmontage kann das TECHVENT 5300 auch als Betriebsoberlicht fungieren. Es ist sowohl in Glas als auch in Polycarbonat erhältlich und selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen ein äußerst langlebiges System.

TECHVENT 5300 Industriefenster bieten die Vorteile eines typischen Metallgitters sowie natürliches Licht und Belüftung bei schlechtem Wetter. Sie sind in einer Vielzahl von Anwendungen wirksam, werden jedoch für industrielle Zwecke bevorzugt.

Weitere Vorteile und Details

  • Bietet natürliches Licht und massive natürliche Belüftung. Macht viel mehr als ein Luftschlitz
  • Das patentierte Top-Scharnier-Design ermöglicht es, die Betriebsfenster bei normalem Regen offen zu lassen
  • Manuell oder elektrisch betrieben (mit optionalen Steuerungssystemen)
  • Optionaler thermisch getrennter Rahmen
  • Die robuste Konstruktion hält rauen Industrieumgebungen stand
  • Akzeptiert Glas oder Polycarbonat mit einer Dicke von bis zu 1 Zoll
  • Erhältlich mit thermoplastischer Verglasung der Klasse A mit einem Isolierfaktor von bis zu R-3,8
  • Das Finish auf Aluminiumrahmen kann Ihre Wahl aus eloxierten oder werkseitig gebackenen Hochleistungsfarben sein
  • Kontinuierliche Einheiten – werkseitig montierte Abschnitte verfügen über ineinandergreifende vertikale Pfosten. Kann als kleinere Einheit installiert werden
  • Tiefe Verglasungstaschen (Falztiefe) nehmen thermische Bewegungen von thermoplastischen Verglasungen auf
  • "Trockenverglasung" - Dichtung mit geringer Reibung, um eine gute Luft- und Wasserinfiltrationsdichtung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine thermische Bewegung der thermoplastischen Verglasung zu ermöglichen
  • Kann in andere EXTECH Wandsysteme integriert werden
  • Schnelle Installation von außen oder innen, wodurch der Gebäudebetrieb nur minimal gestört wird
  • Kann an einer Neigung installiert werden, um funktionierende Oberlichter zu bilden
  • Belüftungsöffnungen sind in einzelnen Einheiten oder in "Flügeln" mit einer Breite von bis zu 150 Fuß erhältlich
  • Die typische Höhe von Klappfenstern beträgt 3 bis 8 Fuß
  • Hergestellt in den USA
  • Betriebshardware:
    • Typ mit manueller Schubstange
    • Manuelle mechanische Antriebe (Kettenzug oder Handkurbel – Typ Zahnstange und Ritzel)
    • Elektromechanische Antriebe
    • Standardauszug mit Nockengriffen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerextech-5300
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeTECHVENT 5300® T
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA