Discovery EvoDiscovery EvoDiscovery EvoDiscovery EvoDiscovery EvoDiscovery EvoDiscovery Evo
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Fagerhult

Discovery Evo

Google-Übersetzung,
Beschreibung:

Eine effektive Allround-Leuchte mit IP 44, die den Anforderungen in anspruchsvolleren Umgebungen gerecht wird. Ein elegantes Design und ein raumbildendes Lichtbild für Treppenhäuser, Flure, Küchen, Bäder und Keller.

Leuchtenkörper aus Polycarbonat und Diffusor aus opalem Polycarbonat.


Hauptmerkmale:
Lumen: 1200lm, 1900lm, 2000lm, 2600lm, 2700lm
Farbtemperatur: 3000K, 4000K
Lichtverteilung: Direkt
Spannung: 220-240 V
CRI: 80
IP: 20, 44
IK: 07
Standardfarben: Weiß
Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls, e-Sense BrightSwitch ein/aus, e-Sense Detect ein/aus, e-Sense Detect DALI-Abwesenheit, e-Sense Move

Spezifikation
  • Specification

    Dimension: 359, 94,
    Weight: 1.6 kg, 2 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10
    Tilt:
    Turn:


    Connection:

    Installation
    Four securing holes. For recess or surface mounting on ceilings or walls. Brackets for recessed installation ordered separately, please see accessories. There are holes for a surface mounted installation socket.
    The luminaire must not be covered with insulation. For further details please refer to the assembly instructions.


    Louvre


    Optics

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDiscovery_Evo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen