Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektor
Sektor
Sektor
    Fagerhult

    Sektor

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine Flurleuchte ist dort installiert, wo Decke und Wand aufeinandertreffen. Das Licht wird an Decke und Wand verteilt und sorgt so für ein abwechslungsreiches Lichterlebnis und ein besonderes Raumgefühl.

    Leuchtenkörper und Lamellen aus emailliertem Stahlblech, Endstücke aus Aluminium-Druckguss (RAL 9016 strukturiert). Asymmetrische Lichtverteilung für direkte Beleuchtung und Lichtöffnung (Kreuzlamellenlamellen) an der Vorderseite zur Ausleuchtung von Decke und Wand.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2000 lm, 3300 lm, 3500 lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 76, 95, 1187
      Weight: 2.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For ceiling or wall mounting. Normally installed at the junction between the ceiling and wall.

      Louvre
      Lamell – lamell louvre in white enamelled sheet steel with perforated front integrated into a single unit (finish as above).

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSektor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen