Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streamer
Streamer
Streamer
Streamer
Streamer
    Fagerhult

    Streamer

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Ein Strahler zur Montage an Stromschienen. Kompaktes Format, für Anwendungen mit geringerer Deckenhöhe.

    Leuchte standardmäßig aus pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß (RAL 9016) und Schwarz (RAL 9017). Frontring aus Thermoplast.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2500lm, 2700lm, 2800lm, 2900lm, 3000lm
    Farbtemperatur: 3000 BBBLK, 4000 BBBLK
    Lichtverteilung: Extra breiter Strahl, Mittlerer Strahl, Enger Strahl
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Schwarz, Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 153, 85, 92 | 150, 85, 260
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      In Lighting Track Pro (on/off) or Control Track (DALI).

      Louvre
      See Accessories.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStreamer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen