Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Google-Übersetzung,

    Holzfliesen- und Plankendecken sind Holzdeckenlösungen, die für die Innendekoration entwickelt wurden und ein T-Träger-Rahmensystem verwenden. Diese Holzplatten haben eine quadratische Form mit seitlichen Rillen und sind in den Größen 60x60, 60x120 und 60x180 cm mit einer Dicke von 18 mm erhältlich. Die Paneele sind glatt und werden mit einem verdeckten T-Träger-Rahmensystem installiert, das an den Kanten einen Spalt von 5 mm aufweist. Sie werden aus MDF (Medium Density Fiberboard) hergestellt, das sich durch hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit (HMR) auszeichnet und den E1-Qualitätsstandards entspricht. Die Paneele sind mit einer hochwertigen Melaminbeschichtung beschichtet, in Volltonfarben oder mit Holzmaserung erhältlich oder können mit HPL (Hochdrucklaminat) individuell gestaltet werden, um den Designstil des Gebäudes zu ergänzen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeWood-Tile-Plank
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)13.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • OmniClassNummer23-15 19 23
    • OmniClassTitelCeilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit