Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Google-Übersetzung,

    Die Mega+ Clip-in-System-Decke ist für die Innendekoration von Gebäuden konzipiert und konzentriert sich auf die Details der Designübertragung, um nahtlose Plattenverbindungen zu erreichen. Durch die Clip-In-Montage und ein Rahmensystem ist ein schnelles Arbeiten möglich, wodurch die Zeit für die Schraubbefestigung verkürzt wird und gleichzeitig die Festigkeit des Paneels erhalten bleibt. Darüber hinaus verfügt es über eine herunterklappbare Servicefunktion über der Decke, sodass die Hängepaneele am Rahmen bequem geöffnet werden können.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeTile-Plank-Ceiling
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)3600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)6.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • OmniClassNummer23-15 19 23
    • OmniClassTitelCeilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit