Unique ref.: | Canopies_Clock |
---|---|
Marke: | Faraone |
Produkt Familie: | Shelters |
Produkt Gruppe: | Canopies |
Publishing Datum: | 2019-05-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/clock/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/faraone/product/canopies_clock
Material 1: | Glass |
---|---|
Material 2: | Stainless steel |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Landschaftsbau - Gartenmöbel |
---|---|
UNSPSC Name: | Canopy |
UNSPSC Code: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Code: | L4211 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Canopies |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Canopy systems |
NBS Reference Code: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Beschreibung: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Name | Wert |
---|---|
Height | 1200 mm — 1500 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®