Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEIDE Einbaudownlight einstellbar weiß 10W 40° 3000K CRI90 DALI

TEIDE Einbaudownlight einstellbar weiß 10W 40° 3000K CRI90 DALI

TEIDE ist ein modulares System von Einbauleuchten, das sich durch seine Anpassungsfähigkeit an jedes Projekt, perfekten Sehkomfort und die Ausrichtung seiner Module auszeichnet. Das TEIDE-Downlight ist eine weiße, verstellbare runde Einbauleuchte mit vereinfachtem Design, die sich gut in die Architektur integrieren lässt und sich ideal für den Einsatz im Wohnbereich und im Einzelhandel eignet. Diese Einbauleuchte hat eine Leistung von 10 W, eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI90, einen Winkel von 40° und ein DALI-Steuerungssystem.
Spezifikation
  • Referenz: 034893041D-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776267855

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: TEIDE Einbaudownlight einstellbar weiß 10W 40° 3000K CRI90 DALI

    Produktbeschreibung: TEIDE ist ein modulares System von Einbauleuchten, das sich durch seine Anpassungsfähigkeit an jedes Projekt, perfekten Sehkomfort und die Ausrichtung seiner Module auszeichnet. Das TEIDE-Downlight ist eine weiße, verstellbare runde Einbauleuchte mit vereinfachtem Design, die sich gut in die Architektur integrieren lässt und sich ideal für den Einsatz im Wohnbereich und im Einzelhandel eignet. Diese Einbauleuchte hat eine Leistung von 10 W, eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI90, einen Winkel von 40° und ein DALI-Steuerungssystem.

    Serie: 0346

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 10W

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 250mA CC

    Maximale Lumen: 798lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 40

    Gesamthöhe: 88

    Gesamtdurchmesser: 77

    SCHNEIDEMESSUNG: ø70

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer034893041D-110_-_TEIDE-White-adjustable-recessed-downlight-10W-40deg-3000K-CRI90-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit