Referenz: 0410T01015
Katalog: Architectural
EAN: 8421776340497
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 844642
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten weiß UGR<16 50° DALI
Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einem Winkel von 50° und einem DALI-Steuerungssystem. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Serie: 0411
Körpermaterial: Aluminium+PC
Karosseriefinish: Weiß
Energieklasse der Lichtquelle: C
Lichtquellencode: 89603469
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 54W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC
Maximale Lumen: 4830lm
Spannung: 220V-240V
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 6500K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 50°
Gesamthöhe: 68
Länge: 1130
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: DALI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,40