Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TUBE FAN M Mattschwarzer Ventilator DC SMART

TUBE FAN M Mattschwarzer Ventilator DC SMART

TUBE FAN ist die zylindrische Version von JUST FAN. Dieser moderne mattschwarze Deckenventilator mit mattschwarzen Flügeln ist perfekt für Räume zwischen 13 m2 und 17 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5144 CFM. Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 32060WP-19

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776246027

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: TUBE FAN M Mattschwarzer Ventilator DC SMART

    Produktbeschreibung: TUBE FAN ist die zylindrische Version von JUST FAN. Dieser moderne mattschwarze Deckenventilator mit mattschwarzen Flügeln ist perfekt für Räume zwischen 13 m2 und 17 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5144 CFM. Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 3338

    Körpermaterial: Stahl+Glas

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Schwarz

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 600lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 674

    Länge: 1280

    Tiefe: 1280

    Gesamtdurchmesser: 1280

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 135

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    U/min: 51-77-103-129-155-185

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,08662

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,65

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,1

Technische Spezifikation
  • Referenznummer32060WP-19_-_TUBE-FAN-Matt-black-fan-DC-SMART
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)61
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit