Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COPPER FAN M Ventilator schwarz/Holz SMART

COPPER FAN M Ventilator schwarz/Holz SMART

COPPER ist die modernisierte Version des klassischen JUST FAN. Dieser Deckenventilator ist ideal für die Belüftung von Räumen von 13 bis 17 m². Es hat eine Kupferkuppel, die ihm eine andere Ästhetik verleiht. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator verfügt über eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 33451WP-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776347359

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: COPPER FAN M Ventilator schwarz/Holz SMART

    Produktbeschreibung: COPPER ist die modernisierte Version des klassischen JUST FAN. Dieser Deckenventilator ist ideal für die Belüftung von Räumen von 13 bis 17 m². Es hat eine Kupferkuppel, die ihm eine andere Ästhetik verleiht. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator verfügt über eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 3402

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 390

    Gesamtdurchmesser: 1280

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: DC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    U/min: 51-77-103-129-155-185

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33451WP-110_-_COPPER-FAN-M-Black-wood-fan-SMART
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit