Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ICARIA L Brauner Ventilator
ICARIA L Brauner Ventilator
ICARIA L Brauner Ventilator
ICARIA L Brauner Ventilator

    ICARIA L Brauner Ventilator

    4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
    Brauner Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 17 m². Wendeklingen. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 155,62 m3 min / 5496 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 33702

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776116207

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3300

      Diffusormaterial: Glas

      Klingenmaterial: MDF

      Sendeende: Opal

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 2

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 415

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 150

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 270

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 4

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 15-30-56

      U/min: 100-150-205

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 320

      Breite der einzelnen Box (MM): 305

      Einzelboxlänge (MM): 625

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.061

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.9

      STK: 16

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.85

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33702_-_icaria-brown-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit