Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OTTON RCT Horizontale Wandleuchte aus Jute 2L

OTTON RCT Horizontale Wandleuchte aus Jute 2L

OTTON ist eine Wandleuchte mit einem Lampenschirm aus Jute. Sie eignet sich ideal für die dekorative Beleuchtung sowohl zu Hause als auch in Hotels, Restaurants oder anderen Räumen. Der Bildschirm wird vor Ort aus natürlichen Materialien hergestellt. 2L horizontale runde Version, Maße: 375x200x105mm.
Spezifikation
  • Referenz: 66401-108

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776324923

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: OTTON RCT Horizontale Wandleuchte aus Jute 2L

    Produktbeschreibung: OTTON ist eine Wandleuchte mit einem Lampenschirm aus Jute. Sie eignet sich ideal für die dekorative Beleuchtung sowohl zu Hause als auch in Hotels, Restaurants oder anderen Räumen. Der Bildschirm wird vor Ort aus natürlichen Materialien hergestellt. 2L horizontale runde Version, Maße: 375x200x105mm.

    Serie: 6641

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Jute

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Bildschirmabschluss: Jute

    Klingenfinish: Jute

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 200

    Länge: 370

    Tiefe: 100

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 210

    Breite der einzelnen Box (MM): 118

    Einzelboxlänge (MM): 383

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,011973

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,696

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,554

Technische Spezifikation
  • Referenznummer66401-108_-_OTTON-RCT-Horizontal-Jute-wall-lamp-2L
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHanfstoff
  • Nettogewicht (kg)554
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit