Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESTORIL 310 Rust wall lamp

ESTORIL 310 Rust wall lamp

Klassische Außenwandleuchte aus Metall und Blasenglasdiffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 71141

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776011588

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1500

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 33

    ICH K.: 06

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 510

    Länge: 310

    Tiefe: 370

    Basisdurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 2

    Höhe der einzelnen Box (MM): 284

    Breite der einzelnen Box (MM): 325

    Einzelboxlänge (MM): 322

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.029721

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.8

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.53

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71141_-_ESTORIL-310-Rust-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.53
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit