Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2SMART ZAMAK BLACK
FDI

2SMART ZAMAK BLACK

Google-Übersetzung,

REF : FD-603-053

- Kamerawinkel 120°

- Farbbildschirm 4''

- Eingebauter Sensordetektor

- Monoblock-Elektronik für eine einfache Wartung

- Eingebauter 2-SMART-Leser zur Integration in die iPassan-Zutrittskontrolle

- Sprachnachricht

- DDA-konform für Behinderte

Vandalismusgeschützte TürsprechanlageDie 2VOICE-Türsprechanlage wurde entwickelt, um in den IPassan 2-SMART-Controller für eine Fernverwaltung Ihrer Gegensprechanlage integriert zu werden.

Mit der eingebetteten 2VOICE-Technologie bietet die Türstation alle Vorteile dieser zuverlässigen Technologie und mehr.

Der eingebaute 2-SMART-Leser ist das Gateway zwischen der Türsprechstelle und dem iPassan-System. Die Türsprechanlage besteht ebenfalls aus einer Kamera, einer Sprachsynthese, einer Braille-Tastatur mit 12 Tasten und einem Audiosystem für Hörgeschädigte.

Die Türsprechstelle ist vollständig DDA-konform.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2smart-zamak-black
  • ProduktfamilieIpassan
  • ProduktgruppeDoor stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)150
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationTürblatt
  • ETIM-CodeEC003603
  • ETIM-NameIntercom
  • UNSPSCNameIntercom systems
  • UNSPSCCode43221525
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_27_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIntercom entrance panels
  • Klassifizierung27 51 23.30
  • Format2014TitelResidential Intercommunications and Program Systems
  • OmniClassNummer23-37 23 17
  • OmniClassTitelIntercom Equipment