Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster
Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster
Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster
Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster
Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster
Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster
Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster
Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster

    Fech-Jet-System® vierteiliges Fenster

    Das patentierte und mehrfach ausgezeichnete Fech-Jet-System® ist die ideale Lösung für Fenster in Sandwichbauweise. Zu den wichtigsten Produktvorteilen zählen die verkürzte Montagezeit und die erheblichen Kosteneinsparungen, da für die Sandwichelemente keine Blechrahmen benötigt werden und keine nachträgliche Einrahmung der Fenster – weder innen noch außen – erforderlich ist. Die hohe Designqualität ist gewährleistet, da das Konstruktionsprinzip ohne unschöne Schrauben oder Nieten sowie ohne Gehrungsschnitte auskommt. Diese Konstruktion verlängert zudem die Lebensdauer, da keine Befestigungselemente in den Rahmen eindringen. Das Fech-Jet-System® ist als Aluminium- oder Kunststoffprofil erhältlich. Eine Nachrüstung ist problemlos möglich.


    Spezifikation
    • Das Fech-Jet-System® eignet sich sowohl für Außenfassaden als auch für Innenwände, Trennwände und Betonwände. Folgende Ausführungen mit Stärken von 60 bis 220 mm sind erhältlich: Dreh-Kipp-, Kipp-, Schiebe-, Schräg- und Schwenkfenster mit Festverglasung und Ganzglasecken
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfech-jet-system-four-part-window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fesnter für Sandwichwände
    • IFCClassificationFenster
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika