Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil
Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil
Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil
Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil
Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil
Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil
Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil
Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil

    Fech-Jet-System® einflüglige Tür innen öffnend mit Seitenteil

    Das patentierte und mehrfach ausgezeichnete Fech-Jet-System® ist die ideale Lösung für Fenster und Türen in Sandwichbauweise. Zu den wichtigsten Produktvorteilen zählen die verkürzte Montagezeit und die erheblichen Kosteneinsparungen, da für die Sandwichelemente keine Blechrahmen benötigt werden und die Fenster weder innen noch außen nachträglich gerahmt werden müssen. Die hohe Designqualität ermöglicht die Konstruktion ohne unschöne Schrauben oder Nieten sowie ohne Gehrungsschnitte. Diese Konstruktion verlängert zudem die Lebensdauer, da keine Befestigungselemente in den Rahmen eindringen. Das Fech-Jet-System® ist als Aluminium- oder Kunststoffprofil erhältlich. Eine Nachrüstung ist problemlos möglich.


    Spezifikation
    • Das Fech-Jet-System® eignet sich sowohl für Außenfassaden als auch für Innenwände, Trennwände und Betonwände. Folgende Ausführungen sind in Stärken von 60 bis 220 mm erhältlich:

      Schraubenlose Türrahmen

      Automatische Türen

      Türsysteme, die nach innen oder außen öffnen (z. B. als Notausgangstüren) und mit allen erforderlichen Sicherheitsmerkmalen erhältlich sind

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfech-jet-system-single-door-sidelight-inward
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen für Sandwichwände
    • IFCClassificationFenster
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika