Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UHF Compact Reader with Integrated Antenna and Signal Light

UHF Compact Reader with Integrated Antenna and Signal Light

Google-Übersetzung,

UHF-KOMPAKTLESEGERÄT MIT INTEGRIERTER ANTENNE UND SIGNALLEUCHTE

KLEINER UND LEISTUNGSFÄHIGER UHF-REGEN-RFID-LONG-RANGE-LESER FÜR FAHRZEUGZUGANGSKONTROLLE UND LOGISTIK

ID LRU500i

UHF Compact Reader mit integrierter Antenne und Signallicht

Ideale Lösung für Fahrzeugidentifikations- und Parkzugangskontrollanwendungen in Flughäfen, Universitäten, bewachten Wohnanlagen und anderen sowie logistischen Anwendungen.

Besondere Merkmale:

  • Zirkular polarisierte Antenne für beliebige Transponderausrichtung
  • Antennenanschluss für zusätzliche externe Antenne für 2-spurige Anwendungen oder die Realisierung von Tor- und Tunnelanwendungen
  • Bis zu 10 m Lesereichweite
  • Robustes und kompaktes Gehäuse für den Innen- und Außenbereich (IP67)
  • Integriertes Signallicht (rot/grün)
  • Sicherer Schlüsselspeicher für Anwendungsschlüssel
  • Schnelle und einfache Montage und Installation
  • Bis zu 2 WERP-Sendeleistung
  • Auch als Standalone-Version ID MAX.U500i mit integriertem Access Controller erhältlich
Spezifikation
  • Dimensions (w x h x d): 290 mm x 290 mm x 100 mm

    Weight: 2,800 g

    Housing Plastic: (ASA-PC), Aluminium

    Color: anthracite, translucent

    Protection class: IP67

    Mounting: VESA FDMI MIS-D, 100 mm x 100 mm

    Power supply: 12 up to 24 V DC ±10 %, PoE+

    Power consumption: typical 16 W (22 W with PoE+)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerid-lru500i_uhf-compact-reader
  • ProduktfamilieIdentification
  • ProduktgruppeStationary Readers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationController
  • ETIM-CodeEC002998
  • ETIM-NameRFID reader
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_40_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess control systems
  • Klassifizierung28 13 33
  • Format2014TitelAccess Control Interfaces
  • OmniClassNummer23-29 13 00
  • OmniClassTitelSecurity Access Controls
  • CSIUniFormatIICodeD5090
  • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit