Unique ref.: | 1S10-95mm-30min-48dB-4250mm-GW-60mm-c625mm |
---|---|
Marke: | Fermacell |
Produkt Familie: | Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Produkt Gruppe: | Partition walls on steel walls without insulation |
Tiefe (mm): | 95 |
Publishing Datum: | 2017-01-13 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.fermacell.cz/ |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.fermacell.cz/cz/content/ke-stazeni.php |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Technische Beschreibung: | http://www.fermacell.cz/cz/content/vyrobky-fermacell-sucha-stavba-drevosta... |
Anleitungsvideo: | http://www.fermacell.cz/cz/content/montazni_videa.php |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/fermacell/product/1s10-95mm-30min-48db-4250mm-gw-60mm-c625mm
Material 1: | Gypsum |
---|---|
Material 2: | Steel |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Wände - Innen- und Trennwände |
---|---|
IFC Klassifikation: | Wall |
UNSPSC Name: | Wallboard |
UNSPSC Code: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Code: | L384 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Code: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Beschreibung: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass-Nummer: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®