Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Unique ref.: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Marke: Fermacell
Produkt Familie: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produkt Gruppe: Partition walls on steel walls without insulation
Tiefe (mm): 125
Publishing Datum: 2017-01-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Material 1: Gypsum
Material 2: Steel
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Wallboard
UNSPSC Code: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 Beschreibung: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beschreibung: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beschreibung: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference Beschreibung: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-Nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®