Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Fermacell Estrich - Element 2E22

Unique ref.: fermacell_2E22_dry-flooring-element_25mm_DE_76141
Marke: Fermacell
Produkt Familie: Flooring
Produkt Gruppe: Fermacell Flooring Elements
Breite (mm): 1500
Höhe (mm): 500
Tiefe (mm): 25
Publishing Datum: 2017-11-27
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
fermacell Gipsfaser Estrich - Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser - Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Fermacell Gipsfaser Estrich - Elemente werden ohne bzw. mit unterschiedlichen Dämmstoffkaschierungen angeboten.

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an die technischen Berater von Fermacell.

Aufbau:
2 x 12,5 mm fermacell Gipsfaser - Platte

Technische Kenndaten:
Elementdicke: 25 mm
Eigenlast: 0,29 KN/m²
Wärmedurchlasswiderstand: 0,08 m²K/W
Baustoffklasse nach DIN EN 13501: A2fl-s1
Brandschutz ohne weitere Schichten: F60
Anwendungsbereich ohne weitere Schichten: 1 + 2 + 3

Weitere technische Kenndaten entnehmen Sie bitte den angefügten Produktunterlagen.


Material 1: Gypsum
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Decken
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Name Wert
Application 1 ; 2 ; 3
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 25 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 500 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Name Wert
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

Name Wert
M Fire Rating F60
Thickness 25 mm

BIMobject®