Unique ref.: | fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030 |
---|---|
Marke: | Fermacell |
Produkt Familie: | Flooring |
Produkt Gruppe: | Fermacell Flooring Elements |
Breite (mm): | 1500 |
Höhe (mm): | 500 |
Tiefe (mm): | 30 |
Publishing Datum: | 2017-11-27 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Baumaterial |
Produktbeschreibung: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_mw.php |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Technische Beschreibung: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Anleitungsvideo: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN Code: | 4007548001052 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/fermacell/product/fermacell_2e32_dry-flooring-element_30mm_de_76030
Material 1: | Gypsum |
---|---|
Material 2: | Stone Wool |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Decken |
---|
Name | Wert |
---|---|
Application | 1 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Name | Wert |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Name | Wert |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®