Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Fermacell Estrich - Element 2E35

Unique ref.: fermacell_2E35_dry-flooring-element_45mm_DE_76038
Marke: Fermacell
Produkt Familie: Flooring
Produkt Gruppe: Fermacell Flooring Elements
Breite (mm): 1500
Höhe (mm): 500
Tiefe (mm): 45
Publishing Datum: 2017-11-27
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
fermacell Gipsfaser Estrich - Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser - Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Fermacell Gipsfaser Estrich - Elemente werden ohne bzw. mit unterschiedlichen Dämmstoffkaschierungen angeboten.

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an die technischen Berater von Fermacell.

Aufbau:
2 x 12,5 mm fermacell Gipsfaser - Platte + 20 mm Mineralwolle WLG 040

Technische Kenndaten:
Elementdicke: 45 mm
Eigenlast: 0,33 KN/m²
Wärmedurchlasswiderstand: 0,31 m²K/W
Baustoffklasse nach DIN EN 13501: A2fl-s1
Brandschutz ohne weitere Schichten: F90
Anwendungsbereich ohne weitere Schichten: 1

Weitere technische Kenndaten entnehmen Sie bitte den angefügten Produktunterlagen.


Material 1: Gypsum
Material 2: Stone Wool
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Decken
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Name Wert
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 45 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

Name Wert
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

Name Wert
M Fire Rating F90
Thickness 45 mm

BIMobject®