Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Fermacell Wärmedämmschüttung

Unique ref.: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
Marke: Fermacell
Produkt Familie: Flooring
Produkt Gruppe: Fermacell Accessories
Publishing Datum: 2017-11-20
Versionsnummer: 1
Typ: Dokumentation (Info)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
Die fermacell Wärmedämmschüttung ist hervorragend geeignet zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z.B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Sie besteht aus natürlichem Perlit und ist sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung geeignet.

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an die technischen Berater von Fermacell.

Technische Kenndaten:
Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Wärmeleitzahl λR: 0,050 W/mK
Körnung: 0 bis 5 mm
Trockenschüttdichte: ca. 80 kg/m³
Schüttmenge je m²: ca. 10 Liter pro cm Schütthöhe
Dampfdiffusion nach DIN 52615: µ=2
Lagerung: Trocken

Weitere technische Kenndaten entnehmen Sie bitte den angefügten Produktunterlagen.


Material 1: Other
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 100

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Name Wert
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material perlite

BIMobject®