Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Fermacell Ausgleichsschüttung

Unique ref.: fermacell_dry-levelling-compound_DE_78011
Marke: Fermacell
Produkt Familie: Flooring
Produkt Gruppe: Fermacell Accessories
Publishing Datum: 2017-11-20
Versionsnummer: 1
Typ: Dokumentation (Info)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
Die fermacell Ausgleichschüttung ist ein speziell getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat, dessen bauphysikalische Eigenschaften einen vielfältigen Einsatz ermöglichen.
Durch das geringe Gewicht ist der Einsatz in Verbindung mit Leichtdecken (z.B. Holzbalkendecken) unter statischen Gesichtspunkten vorteilhaft. Dank der rauen Kornoberfläche verkrallt sich das Material ineinander und sorgt somit für eine hohe Standfestigkeit.

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an die technischen Berater von Fermacell.

Technische Kenndaten:
Baustoffklasse nach DIN 4102: A1
Wärmeleitzahl λR: 0,09 W/mK
Körnung: 0,2 bis 4 mm
Schüttdichte: ca. 400 kg/m³
mind. Schütthöhe: 10 mm
max. Schütthöhe (unverdichtet): 100 mm Anwendungsbereich 1
60 mm Anwendungsbereich 2 - 4
Schüttmenge je m²: ca. 10 Liter pro cm Schütthöhe
Eigenlast bei 10 mm Schichtdicke: 0,04 KN/m²
Lagerung: trocken

Weitere technische Kenndaten entnehmen Sie bitte den angefügten Produktunterlagen.


Material 1: Other
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 50

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Weitere Baumaterialien
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

Name Wert
Application Flooring
Material Granulate

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Granulate

BIMobject®