Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TP3 COND 65 - 100 - 150
Ferroli

TP3 COND 65 - 100 - 150

Google-Übersetzung,
Liegender Brennwerterzeuger für Druckfeuerung mit drei Rauchgaszügen und 4-Sterne-zertifizierter Energieeffizienz. Betriebsbereit in Kombination mit einem Düsenbrenner für Gas-/Ölbrennstoff. Baureihe: TP3 COND 65 Max. Eingangsleistung 61,3 kW Max. Ausgangsleistung Gas/Öl (50/30°C) 65/62,9 kW Wirkungsgrad 30 % Pmax - Gas/Öl 106/102,5 % Max. Betriebsdruck 6 bar TP3 COND 100 Max. Eingangsleistung 94,3 kW Max. Ausgangsleistung Gas/Öl (50/30°C) 100/96,7 kW Wirkungsgrad bei 30 % Pmax - Gas/Öl 106/102,5 % Max. Betriebsdruck 6 bar TP3 COND 150 Max. Eingangsleistung 141,5 kW Max. Ausgangsleistung Gas/Öl (50/30°C) 150/145 kW Wirkungsgrad bei 30 % Pmax – Gas/Öl 106/102,5 % Max. Betriebsdruck 6 bar
Spezifikation
  • High-water steel condensing boiler, ready to be coupling with oil or gas jet burner - Three flue gas passes: • Floating combustion chamber with cooled end plate and a very low volumetric heating • Big pipe for the second pass with the flue gas recovery from the bottom of the combustion chamber • Tube bundle for the third flue gas pass in INOX 2205 to ensure the highest resistance to corrosive condensation; located at the lower part of the hot water generator, fitted with steel inox turbulators to increase convective heat exchange and the condensing process. - Front door with reversible opening from both sides and innovative closing system with four micrometric adjustment on the boiler body. Heat insulation using material with excellent insulting properties and reduced thermal inertia, protected by refractory material on the furnace side and on the flue gas pass side. - Double heating system return for a correct installation with the low and medium temperature returns. All models of the series have flanged fittings complete with counterflanges - Very small frontal size for an easy access to the thermal power station - High efficency system - Maximum operating pressure 6 bar - Maximum design temperature 100°C - Satellite control panel in two versions: thermostatic or electronic
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTP3-COND-65-100-150
  • ProduktfamilieHVAC - Boilers
  • ProduktgruppeBoilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameCondensing units
  • UNSPSCCode40101704
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit